MAX17088
过期内置开关的boost调节器,带有高压电平转换,用于TFT LCD
用于GOA LCD笔记本电脑板集成PMIC,以极低成本提供高效转换
概述
- 1.8V至5.5V IN电源电压范围
- 1.8V至4.0V VDD输入电压范围
- 1.2MHz电流模式升压调节器
- 快速瞬态响应
- 高精度输出电压(1.5%)
- 内置20V、1.9A、150mΩ MOSFET
- 高效率(> 85%)
- 数字软启动
- 高速(20MHz)运算放大器
- ±150mA输出电流
- 40V/µs摆率
- 具有扫描逻辑电路的高压驱动器
- +45V至-25V输出
- 共用输出充电电荷
- 可编程VCOM校准器
- 7位可调节吸电流输出
- I²C接口
- MTP调节存储器
- 热过载保护
MAX17088包含一路高性能升压调节器、一路高速运算放大器、一个具有非易失存储器的数字可调VCOM校准器、一个I²C接口以及一路高压电平转换扫描驱动器。该器件经过优化,可用于薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。MAX17088是MAX8798的替代型号。
升压DC-DC转换器为面板源极驱动IC提供稳定的电源电压。该转换器为1.2MHz电流模式调节器,内置20V n沟道功率MOSFET。高开关频率允许使用超小型电感和陶瓷电容。对于源极驱动器的典型脉冲负载,电流模式控制结构能够提供快速瞬态响应。该升压调节器具有软启动和电流限制功能。
大电流运算放大器设计用于驱动LCD背板(VCOM),放大器具有大输出电流(±150mA)、高压摆率(45V/µs)、宽带(20MHz)以及满摆幅输入、输出。
可编程VCOM校准器在外部连接至VCOM放大器的电阻分压器,可编程吸电流用于调整VCOM的输出电平,吸电流由内部7位数/模转换器(DAC)控制。DAC与BOOST成比例变化,确保在任何工作条件下的单调性。校准器IC带有MTP,用于保存所要求的VCOM电平。LCD板与编程电路之间的2线I²C接口可使面板的连接引脚最少,有助于简化生产设备。
高压、电平转换扫描驱动器用于驱动TFT面板的栅极。三路输出具有介于+45V (最大值)和-25V (最小值)之间的65V (最大值)摆幅,可以快速驱动容性负载。为降低功耗,两个互补输出在状态发生变化时能够共用充电电荷。
MAX17088采用36引脚(6mm x 6mm)、薄型QFN封装,最大高度0.8mm,非常适合超薄LCD面板。
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17088的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论