MAX17016

过期

单通道Quick-PWM降压型控制器,内置26V MOSFET

提供出色的瞬态响应和高精度直流输出,用于高压降压转换

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具有快速瞬态响应的Quick-PWM控制架构
  • 6mΩ、26V低边MOSFET
  • 12mΩ、26V高边MOSFET
  • 支持任何类型的输出电容
    • 采用聚合物/钽电容时,无需补偿设计
    • 采用陶瓷输出电容时,需进行外部补偿实现稳定工作
  • 2V ±10mV精密基准
  • 动态可调节输出电压(0至0.9VIN)
    • 反馈输入电压范围为0至2V REFIN
    • 在整个输入电源和负载变化范围内,VOUT精度保持在0.5%
  • 26V最大额定输入电压
  • 可调节的谷电流限制保护
    • 采用NTC进行热补偿
    • 支持折返式限流
  • 开关频率可由电阻设置
  • 过压保护
  • 欠压保护/热保护
  • 电压软启动和软关断
  • 单调上电至预充输出
  • 电源就绪窗比较器
MAX17016
单通道Quick-PWM降压型控制器,内置26V MOSFET
MAX17016: Block Diagram
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
开关稳压器和控制器 1
MAX8792 量产 单通道Quick-PWM降压型控制器,具有动态REFIN
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX17016EVKIT

MAX17016评估板

特性和优点

  • 7V至24V输入电压范围
  • 动态可选的1.5V/1.05V输出电压
  • 动态可调节的输出电压(0至0.9VIN)
  • 10A输出电流(连续)
  • 300kHz开关频率
  • 电源就绪输出指示(PGOOD)
  • 小尺寸、表贴元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX17016评估板(EV kit)给出了MAX17016的标准10A应用电路。该DC-DC转换器能够将高压电池输出降压转换成笔记本电脑内核或芯片组/RAM所需的低电压偏置电源。

MAX17016评估板在7V至24V电池输入范围内提供动态可调的1.5V/1.05V输出电压,它能以极高的效率提供高达10A的输出电流。该评估板工作在300kHz开关频率下(该频率可由单个电阻设置),具有优异的电源与负载瞬态响应特性。

该评估板是经过完全安装与测试的印刷电路板(PCB)。通过改变电阻R1、R2和R3,来改变外部基准输入,从而可以评估其它动态可调的输出电压。

MAX17016EVKIT
MAX17016评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17016的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览