MAX17014
过期用于LCD TV供电的低成本、多输出电源
多路输出电源控制器,能够满足TFT-LCD TV的所有供电需求
概述
- 优化于10.8V至13.2V输入
- 8V至16.5V输入电压范围
- 可选择工作频率(600kHz/1.2MHz)
- 电流模式升压调节器
- 内置20V、3.3A、110mΩ n沟道MOSFET
- 高精度输出电压(1%)
- True Shutdown
- 快速负载瞬态响应
- 高效率
- 3ms内部软启动
- 电流模式降压调节器
- 内置20V、2.5A、120mΩ n沟道MOSFET
- 快速负载瞬态响应
- 输出电压可调节至1.25V
- 轻载状态下进入跳脉冲模式
- 高效率
- 3ms内部软启动
- 可调节正、负电荷泵
- 所有输出均具有软启动和定时器超时故障闭锁功能
- 内置延时可调的逻辑控制高压开关
- 两个高速运算放大器
- ±150mA短路电流
- 100V/µs摆率
- -3dB带宽为20MHz
- 120mΩ p沟道FET用于AVDD上电顺序控制
- 输入欠压锁定和过热过载保护
- 48引脚、7mm x 7mm薄型QFN封装
MAX17014多输出电源控制器能够产生TV和监视器中薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)所需的供电电压,工作于12V输入。该器件包括降压型调节器和升压型调节器、正负电荷泵、两个运算放大器以及Dual Mode™逻辑控制高压开关模块。MAX17014工作在8V至16.5V输入电压范围,针对直接由12V供电的LCD TV板和LCD监视器设计而优化。
升、降压调节器内置功率MOSFET,并可工作在较高频率,允许采用小尺寸电感和电容,从而获得紧凑的解决方案。两个开关调节器都采用固定频率电流模式控制架构,提供快速负载瞬态响应,易于补偿。具有限流功能的内部开关和输出故障关断功能可以在故障状态下保护升压、降压电源。MAX17014具有软启动功能,可以限制启动过程的浪涌电流。MAX17014还提供可调节的上电时序。
正、负电荷泵调节器为TFT栅极驱动器供电。输出电压均可通过外部电阻分压器调节。开关控制模块提供正的TFT栅极驱动电压控制。
MAX17014包括两个大电流运算放大器,用于驱动LCD背板(VCOM)。这些放大器具有大输出电流(±150mA)、高摆率(100V/µs)、宽频带(20MHz)以及满摆幅输入和输出特性。MAX17014内置一个串联p沟道MOSFET,芯片正常启动后为AVDD顺序上电,并提供True Shutdown™功能。
MAX17014采用小尺寸(7mm x 7mm)、高度仅为0.8mm的48引脚、薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- LCD监视器面板表
- LCD TV板
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17014的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论