MAX17010

过期

内置开关的boost调节器,集成高压电平转换器和运算放大器

集成了扫描驱动器的LCD显示器偏置IC,创建新的集成度及功能整合标准

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.8V至5.5V输入电源电压范围
  • 3mA SUP静态电流(开关状态)
  • 1.2MHz电流模式升压稳压器
    • 快速瞬态响应
    • 高精度输出电压(1.0%)
    • 内置20V、1.9A、200mΩ MOSFET
    • 高效率(> 85%)
    • 数字软启动
  • 高速运算放大器
    • 150mA输出电流
    • 45V/µs压摆率
    • 20MHz -3dB带宽
  • 高压电平转换扫描驱动器
    • 逻辑电平输入
    • +30V至-10V输出摆幅
  • 过热保护
  • 40引脚5mm x 5mm,薄型QFN封装
MAX17010
内置开关的boost调节器,集成高压电平转换器和运算放大器
MAX17010:最简工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览