MAX17007
预发布双通道、可组合的QPWM图形核控制器,用于笔记本电脑
双通道开关模式电源,可组合工作在2相单输出模式下
概述
- 具有快速瞬态响应的双通道Quick-PWM
- REFIN1自动动态检测和PGOOD1/故障屏蔽
- 固定和可调输出电压
- 在整个电源电压和负载变化范围内,输出精度保持在0.7%
- OUT1:0至2V动态输出或预设为1.05V
- OUT2:0.7V至2V或预设为1.5V
- 电阻可编程开关频率
- 集成BST开关
- 差分电流检测输入
- 低成本DCR检测或精确的检流电阻检测
- 内部电流检测补偿
- 可组合的工作模式支持大电流动态输出
- 可选择强制PWM、跳脉冲或超声工作模式
- 最大额定输入电压26V
- 独立的使能输入
- 独立的电源就绪输出
- 过压保护(MAX17007)
- 欠压/热保护
- 电压软启动和软关断
MAX17007/MAX17008是双通道Quick-PWM™降压控制器,为电池供电系统提供通用电源。双通道开关电源(SMPS)还可组合工作在两相单输出模式。固定导通时间Quick-PWM工作模式提供快速负载瞬态响应,轻松实现宽输入/输出(I/O)电压比条件下的稳压,同时保持相对固定的开关频率。通过外部电阻可以调节开关频率,调节范围200kHz至600kHz。不同的输出电流检测架构允许利用检流电阻实现高精度限流,或利用电感的等效直流电阻(DCR)实现低功耗无损检测,可保持0.7%的输出精度。过压(MAX17007)、欠压保护以及精确的用户可选限流(15mV、30mV、45mV和60mV)确保系统可靠工作。
SMPS输出工作在跳频模式或超声模式,以提高轻载效率。跳脉冲模式下保持25kHz的最小开关频率,超声模式下能够消除音频噪声。
通过改变REFIN1引脚的电压动态调节SMPS1的输出电压。该器件包括0.5%精度的基准,用于设置REFIN1电压。外部5V偏置电源为内部电路及其栅极驱动器供电。
独立的通/断控制具有经过调理的逻辑门限,电源就绪漏极开路输出可提供灵活的系统配置。为了抑制启动时的浪涌电流,SMPS1的CSL1内部电压以1.3mV/µs的斜率从零缓慢上升至最终电压,SMPS2的FB2内部电压则以0.65mV/µs的斜率从零缓慢上升至最终电压。为了避免在断电时输出电压跌至地电位以下,内部电压以各自相同的斜率从稳压值缓慢跌落至零。内部集成自举开关,无需外部自举二极管。
MAX17007/MAX17008采用可节省空间的28引脚、4mm x 4mm微型QFN封装,底部带裸焊盘。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 5V与3.3V电源
- GPU核电源
- 低功耗I/O电源
- 笔记本电脑
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17007的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论