MAX1643
预发布高效率、升压型DC-DC转换器、输入可低至1V
对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX1678
Viewing:
概述
- Built-In Synchronous Rectifier
- 0.88V Guaranteed Start-Up
- Ultra-Small µMAX Package: 1.1mm High
- 83% Efficiency
- 4µA Quiescent Supply Current into BATT Pin
- 2µA Logic-Controlled Shutdown (MAX1642)
- Two Undervoltage Detectors (MAX1643)
- 2V to 5.2V Output Range
- 20mA Output Current at 1.2V Input
- Reverse Battery Protection
应用
- 寻呼机
- 个人医疗监视器
- 指针设备
- 远端控制
- 单节电池供电设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX1678 | 量产 | 1节至2节电池、低噪声、高效率、升压型DC-DC转换器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1643的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论