MAX1642

过期

高效率、升压型DC-DC转换器、输入可低至1V

对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX1678

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Built-In Synchronous Rectifier
  • 0.88V Guaranteed Start-Up
  • Ultra-Small µMAX Package: 1.1mm High
  • 83% Efficiency
  • 4µA Quiescent Supply Current into BATT Pin
  • 2µA Logic-Controlled Shutdown (MAX1642)
  • Two Undervoltage Detectors (MAX1643)
  • 2V to 5.2V Output Range
  • 20mA Output Current at 1.2V Input
  • Reverse Battery Protection
MAX1642
高效率、升压型DC-DC转换器、输入可低至1V
MAX1642、MAX1643:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 1
MAX1678 量产 1节至2节电池、低噪声、高效率、升压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1642的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览