产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 效率高达96%
  • +4.2V至+30V输入电压范围
  • 2.5V至5.5V双可调电压输出
  • 可选的3.3V和5V固定电压或可调整输出(Dual Mode™)
  • 12V线性稳压器
  • 可调整次级反馈(MAX1631A/MAX1634A)
  • 5V/50mA线性稳压器输出
  • 精密的2.5V基准输出
  • 可编程上电顺序
  • 电源就绪(/RESET)输出
  • 输出过压保护(MAX1630A/MAX1631A/MAX1632A)
  • 输出欠压关断(MAX1630A/MAX1631A/MAX1632A)
  • 200kHz/300kHz低噪声、固定频率工作模式
  • 低压差,99%占空比工作模式
  • 2.5mW典型静态功耗(+12V输入,两个SMPS都开启)
  • 4µA典型关断电流
  • 28引脚SSOP封装
MAX1632A
多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑
MAX1630A、MAX1631A、MAX1632A、MAX1633A、MAX1634A、MAX1635A:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1632A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览