MAX1625

过期

高速、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源

业内尺寸最小、响应速度最快的Pentium® Pro/Pentium II电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Better than ±1% Output Accuracy Over Line and Load
  • 90% Efficiency
  • Excellent Transient Response
  • Resistor-Programmable Fixed Switching Frequency from 100kHz to 1MHz
  • Over 35A Output Current
  • Digitally Programmable Output from 1.1V to 3.5V in 100mV Increments (MAX1624)
  • Resistor-Adjustable Output down to 1.1V (MAX1625)
  • Remote Sensing
  • Adjustable AC Loop Gain (MAX1624)
  • GlitchCatcher™ Circuit for Fast Load-Transient Response (MAX1624)
  • Power-Good (PWROK) Output
  • Current-Mode Feedback
  • Digital Soft-Start
  • Strong 2A Gate Drivers
  • Current-Limited Output
MAX1625
高速、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源
MAX1624、MAX1625:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 2
MAX1638 量产 高速、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源
MAX1639 量产 高速、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1625的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览