MAX1564
量产三路1.2A USB开关,4mm x 4mm薄型QFN封装
- 产品模型
- 2
概述
- 极小的16引脚4mm x 4mm薄型QFN封装
- 反向电流阻断
- 可编程电流限制
- 故障排除后自动重启
- 12%的精密电流限制
- 每路最大1.2A负载电流
- 热过载保护
- 内部20ms故障屏蔽电路
- 符合所有USB规范
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 独立的故障指示输出
- 引脚选择高电平有效/低电平有效
- ±15kV ESD保护(带电容)
MAX1564三路,电流限制的USB开关提供节省空间的16引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装。每路都符合USB端口的所有IEC规范。每路都可输出1.2A最大电流。MAX1564具有多种保护措施,如在长时间短路或过载时对结温进行限制的热关断功能。无论开关状态如何都能阻断电流由输出流向输入的反向电流保护。该IC还具有精确的,用户编程的电流限制电路防止输入电源过载。
MAX1564的每路输出均具有短路保护功能,当输出短路超过20ms时,将开关锁定在关断状态,从而减小了系统功耗。自动重启功能以25mA电流测试被短路的输出,判断不再短路后自动重启。独立的漏极开路故障信号提示微处理器,已达到内部电流限制值。20ms故障屏蔽功能可使系统忽略瞬间故障,如容性负载的热插拔。避免了对主机系统的误报警。屏蔽功能抑制器件上电时产生错误故障信号。
应用
- 台式计算机
- 坞站
- 笔记本电脑
- USB集线器
- USB端口
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1564ETE+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX1564ETE+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1564的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论