产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双相、Quick-PWM控制器
  • 在整个输入范围、负载变化范围和工作温度范围内,提供±0.75% VOUT精度(1.3V)
  • 增益和失调可调节的有源电压定位
  • 5位板上DAC
    • 移动:输出电压范围0.60V至1.75V
    • 台式机:输出电压范围1.10V至1.85V
  • 100kHz/200kHz/300kHz/550kHz开关频率选择
  • 4V至28V电池输入电压范围
  • 可调节的摆率控制
  • 驱动大电流同步整流MOSFET
  • 输出电压过压保护(仅MAX1545)
  • 欠压保护和过热保护
  • 顺序上电和定时
  • 可选挂起电压(0.675V至1.45V)
  • 软关断
  • 可选单相或双相脉冲跳频
MAX1545
双相、Quick-PWM控制器,用于可编程CPU核电源
MAX1519、MAX1545:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1545的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览