MAX15096D

2.7V to 18V, 6A Integrated Hot-Swap/Electronic Circuit Breaker

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Integration Reduces Solution Size for Blade Servers and Other Space-Constrained Designs
    • Integrated 12mΩ (typ) Internal Power MOSFET
    • Programmable Overvoltage Protection and Undervoltage-Lockout Threshold
    • Power-Good and Fault Outputs
    • Analog Current Report Output without Need for External RSENSE
    • Thermal Protection
  • Flexibility Enables Use in Many Unique Designs
    • 2.7V to 18V Operating Voltage Range
    • Programmable Inrush Current Control Under SOA Operation
    • Adjustable Circuit-Breaker Current/Current-Limit Threshold
    • Programmable Slew-Rate Control
    • Variable-Speed Circuit-Breaker Response
    • Latchoff or Automatic Retry Options
  • Safety Features Ensure Accurate, Robust Protection
    • 6A (max) Load Current Capability
    • ±10% Circuit-Breaker Threshold Accuracy
    • IN-to-OUT Short-Circuit Detection
    • Open-Drain PG Output
    • Output Discharge After a Fault Event (MAX15096D Only)
    • Programmable Additional Delay (2µs max) to Fast-Comparator Response Time
    • Enable Input (EN)
MAX15096D
2.7V to 18V, 6A Integrated Hot-Swap/Electronic Circuit Breaker
MAX150968359.png
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
热插拔控制器 2
MAX15091 量产 2.7V至18V、9A、集成热插拔方案,带电流检测输出
MAX15090 不推荐用于新设计 2.7V至18V、12A、热插拔方案,带电流检测输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX15096
  • MAX15096A
  • MAX15096D
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15096D的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览