MAX15095D

量产

2.7V至18V、6.6A、集成热插拔/电子断路器

2.7V至18V输入、6A热插拔最小解决方案,RDSON仅为12mΩ,10%断路器门限精度

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高度集成减小方案尺寸,适用于刀片服务器及其它空间受限的设计
    • 集成12mΩ (典型值)内部功率MOSFET
    • 可编程过压保护和欠压锁定门限
    • 驱动检测信号输入(低电平有效PRSNT引脚)
    • 热保护
  • 高灵活性,支持用于众多独特设计
    • 2.7V至18V工作电压范围
    • SOA工作条件下可编程浪涌电流控制
    • 可调节断路器电流/限流门限
    • 可编程摆率控制
    • 可调节断路器响应速度
    • 闭锁(MAX15095)或自动重试(MAX15095A)选项
  • 安全特性确保高精度、可靠保护
    • 6A (最大)负载电流
    • ±10%断路器门限精度
    • IN至OUT短路检测
    • PG开漏输出
    • 故障事件后输出放电(仅限MAX15095D)
    • 可编程附加延迟(2µs,最大),支持快速比较器响应时间
    • 使能输入(EN)
MAX15095D
2.7V至18V、6.6A、集成热插拔/电子断路器
MAX15095, MAX15095A, MAX15095D: Block Diagram
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
工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX15095
  • MAX15095A
  • MAX15095D
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX15095AEVKIT

MAX15095A/MAX15095/MAX15095D 评估套件

特性和优点

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 最大6.6A可配置负载电流
  • 输入和输出采用香蕉插孔
  • 可编程摆率控制
  • 可选择/配置的断路器门限
  • 可配置过压/欠压锁定
  • 可编程快速比较器响应
  • PG输出
  • 定义的安全工作区
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX15095A评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估具有集成6.6A MOSFET的热插拔控制器MAX15095A。评估系统配置为电流高达6.6A的2.7V至18V热插拔应用,提供完全集成的解决方案。评估系统采用2.5mm X 2.5mm、12引脚、0.5mm焊距、FC2QFN封装的MAX15095AGFC+,采用经过验证的四层PCB设计。评估板配置优化工作在12V。

评估套件可用于评估所有版本的MAX15095和MAX15095D。

应用

  • 刀片式服务器
  • 磁盘驱动器供电
  • 工业应用
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储应用

MAX15095AEVKIT
MAX15095A/MAX15095/MAX15095D 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15095D的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览