概览
优势和特点
- 2.7V至18V工作电压范围
 - 最大6.6A可配置负载电流
 - 输入和输出采用香蕉插孔
 - 可编程摆率控制
 - 可选择/配置的断路器门限
 - 可配置过压/欠压锁定
 - 可编程快速比较器响应
 - PG输出
 - 定义的安全工作区
 - 经过验证的PCB布局
 - 完全装配并经过测试
 
产品详情
MAX15095A评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估具有集成6.6A MOSFET的热插拔控制器MAX15095A。评估系统配置为电流高达6.6A的2.7V至18V热插拔应用,提供完全集成的解决方案。评估系统采用2.5mm X 2.5mm、12引脚、0.5mm焊距、FC2QFN封装的MAX15095AGFC+,采用经过验证的四层PCB设计。评估板配置优化工作在12V。
评估套件可用于评估所有版本的MAX15095和MAX15095D。
应用
- 刀片式服务器
 - 磁盘驱动器供电
 - 工业应用
 - RAID系统
 - 服务器I/O卡
 - 存储应用
 
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX15095AEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP6M