MAX15095
量产2.7V至18V、6.6A、集成热插拔/电子断路器
2.7V至18V输入、6A热插拔最小解决方案,RDSON仅为12mΩ,10%断路器门限精度
- 产品模型
- 2
概述
- 高度集成减小方案尺寸,适用于刀片服务器及其它空间受限的设计
- 集成12mΩ (典型值)内部功率MOSFET
- 可编程过压保护和欠压锁定门限
- 驱动检测信号输入(低电平有效PRSNT引脚)
- 热保护
- 高灵活性,支持用于众多独特设计
- 2.7V至18V工作电压范围
- SOA工作条件下可编程浪涌电流控制
- 可调节断路器电流/限流门限
- 可编程摆率控制
- 可调节断路器响应速度
- 闭锁(MAX15095)或自动重试(MAX15095A)选项
- 安全特性确保高精度、可靠保护
- 6A (最大)负载电流
- ±10%断路器门限精度
- IN至OUT短路检测
- PG开漏输出
- 故障事件后输出放电(仅限MAX15095D)
- 可编程附加延迟(2µs,最大),支持快速比较器响应时间
- 使能输入(EN)
MAX15095家族器件集成解决方案适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件也可作为硬盘和固态硬盘及风扇的电子断路器。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器(10.6mΩ,典型值)功率MOSFET以及电子断路器。
器件设计用于2.7V至18V电源保护。器件在启动期间采用折返限流,以控制浪涌电流,减小di/dt并使MOSFET工作在安全区(SOA)。完成启动后,片上比较器针对短路和过流故障提供VariableSpeed/BiLevelTM保护,并且可以抑制系统噪声和负载瞬变。发生故障时断开负载。器件经工厂校准,以±10%精度提供精确过流保护。在故障期间,PG变为低电平,器件闭锁(MAX15095)或自动重试(MAX15095A);输出也可在故障事件后放电(MAX15095D)。
器件在启动之前检测IN至OUT短路。器件提供功率MOSFET GATE引脚,可以通过外部电容设置启动期间的摆率。器件具有欠压/过压输入引脚(UVOV),可检测欠压/过压故障,并断开IN与OUT。其它功能包括:内部过温保护、电源就绪输出(PG)。
器件采用12引脚、2.5mm x 2.5m、倒装芯片2 QFN封装(FC2QFN),工作在-40°C至+105°C扩展级温度范围。
应用
- 刀片式服务器
- 磁盘驱动器供电
- 工业应用
- RAID系统
- 服务器I/O卡
- 存储应用
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX15095GFC+ | LFCSP | ||
| MAX15095GFC+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX15095
- MAX15095A
- MAX15095D
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15095的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论