MAX15014

过期

1A、4.5V至40V输入buck转换器,提供50mA辅助LDO稳压器

汽车buck调节器,IQ低至50mA的LDO稳压器,可用作常备电源,能够工作在冷启动和抛负载条件下

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 结合有DC-DC转换器和低静态电流LDO稳压器
  • 1A DC-DC转换器可工作于4.5V至40V (MAX15015/MAX15016)或7.5V至40V (MAX15014/MAX15017)
  • 开关频率为135kHz (MAX15014/MAX15016)或500kHz (MAX15015/MAX15017)
  • 50mA LDO稳压器可独立于DC-DC转换器工作于5V至40V
  • 在LDO打开、DC-DC转换器关闭时,静态电流为47µA
  • 系统关断电流为6µA
  • 频率同步输入
  • 关断/使能输入
  • 软起动时间可调
  • 具有可编程延迟时间的开漏/RESET输出
  • 过热关断和输出短路保护
  • 节省空间的(6mm x 6mm)热增强型36引脚TQFN封装
MAX15014
1A、4.5V至40V输入buck转换器,提供50mA辅助LDO稳压器
MAX15014、MAX15015、MAX15016、MAX15017:典型应用电路
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
开关稳压器和控制器 3
MAX5035 量产 1A、76V、高效MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5090 2A、76V、高效MAXPower、降压型DC-DC转换器
MAX5082 量产 1.5A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
线性稳压器 3
MAX15006 不推荐用于新设计 40V、超低静态电流线性稳压器,6引脚TDFN/8引脚SO封装
MAX15007 量产 40V、超低静态电流线性稳压器,6引脚TDFN/8引脚SO封装
MAX5084 量产 65V、200mA、低静态电流线性稳压器,TDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15014的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览