MAX14617

量产

USB主机充电器识别/适配器仿真器

支持任何USB供电设备的快速充电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 提高充电器的互操作性
    • S0状态下支持USB充电器下行端口(CDP)仿真
    • 符合新的USB电池充电(BC)规范1.2修订版要求
    • 向后兼容旧版USB电池充电规范要求
    • 符合中国YD/T1591-2009充电规范要求
    • 对于符合Apple BC 1.2修订版要求的设备,支持待机模式充电
  • 提高用户灵活性
    • 通过CB0、CB1和CB2引脚控制多个自动和手动充电状态
  • 高度集成的特性
    • 低电容、USB 2.0高速开关可用于改变充电模式
    • 自动限流开关控制
  • 节省电路板空间
    • 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
MAX14617
USB主机充电器识别/适配器仿真器
MAX14617: Typical Operating Circuit
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
保护开关和控制器 2
MAX14601 过期 USB主机充电器识别/适配器仿真
MAX14605 过期 USB主机充电器识别/适配器仿真
理想二极管和PowerPath控制器 5
MAX14600 量产 USB主机充电器识别/适配器仿真
MAX14602 量产 USB主机充电器识别/适配器仿真
MAX14603 过期 USB主机充电器识别/适配器仿真
MAX14604 量产 USB主机充电器识别/适配器仿真
MAX14618 量产 USB主机充电器识别/适配器仿真
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14617的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览