MAX14618

量产

USB主机充电器识别/适配器仿真

支持任何USB供电设备的快速充电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 提高充电器的互操作能力
    • S0状态下支持USB CDP仿真
    • 满足新的USB电池充电(BC)规范1.2版
    • 向下兼容于传统的USB BC规范
    • 满足中国YD/T1591-2009充电规范
    • 对于Apple和满足BC规范1.2版的产品,支持待机充电模式
  • 提高用户设计灵活性
    • CB0和CB1引脚控制多个自动、手动充电状态
  • 高度集成
    • 支持远程唤醒(MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618)
    • 低电容、USB 2.0高速开关,可改变充电状态
    • 自动限流开关控制
  • 节省电路板面积
    • 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
MAX14618
USB主机充电器识别/适配器仿真
MAX14600,MAX14601,MAX14602,MAX14603,MAX14604,MAX14605: 功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14618的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览