MAX14575B
量产MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C
250mA至2.5A限流范围,提供高度灵活的设计支持
- 产品模型
- 2
概述
- 可调节限流(250mA至2500mA)
- ±10%过流门限精度(500mA - 2.5A)
- 32mΩ (典型值),低RON
- +2.3V至+5.5V电源电压范围
- 反向电流保护
- 短路保护
- 热关断保护
- 130µA (典型值)低工作电流
- 关断状态下具有低至1µA (最大)的反向电流
- 小尺寸、8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C可调节限流开关具有内部限流特性,可避免主器件由于负载故障而损坏。这些可调节限流开关在+2.3V至+5.5V工作电压范围内具有低至332mΩ的导通电阻。电流限制可在250mA至2.5A范围调节,理想用于驱动大的容性负载,以及其它大电流负载开关应用。
该系列产品能够以不同方式处理过流事件,具体取决于所选定的型号。MAX14575A/MAX14575AL提供重试模式,MAX14575A采用高电平有效使能控制(EN),MAX14575AL采用低电平有效使能控制(/EN)。MAX14575B具有闭锁模式,MAX14575C则提供连续限流模式。其它安全特性包括:热关断保护(避免过热)、反向电流保护(避免电流从被驱动设备倒灌到输入源),请参考选型指南。
MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C采用8引脚、2mm x 2mm TDFN小尺寸封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- Data调制解调器卡
- 便携式媒体播放器
- 蜂窝电话RF功率放大器
- SDXC车载电源保护
- USB端口
- UTCA/ATCA平台
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14575BETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX14575BETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX14575A
- MAX14575AL
- MAX14575B
- MAX14575C
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14575B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论