概览

优势和特点

  • 通过简单的跳线配置可评估预设门限,并可调整门限
  • 通过接线柱方便连接
  • 状态LED为上电和故障状态提供指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14575A–MAX14575C评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示8引脚TDFN封装、可调节限流开关MAX14575A–MAX14575C的功能。评估板带有跳线,可配置和评估所有版本(自动重试、闭锁以及连续限流)的IC。评估板可通过标准5V USB总线或外部5V电源进行供电。

应用

  • Data调制解调器卡
  • 便携式媒体播放器
  • 蜂窝电话RF功率放大器
  • SDXC车载电源保护
  • USB端口
  • UTCA/ATCA平台