LTC1574

过期

具内部肖特基二极管的高效率、降压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:达 94%
  • 可在对噪声敏感的产品中使用
  • 峰值电感器电流与电感值无关
  • 短路保护
  • 内部低正向压降肖特基二极管
  • 仅需 3 个外部组件
  • 宽 VIN 范围:4V 至 18.5V (绝对最大值)
  • 低压差操作
  • 低电池电量检测器
  • 引脚可选的电流限值
  • 内部 0.9Ω 电源开关:VIN < 11V
  • 待用电流:130μA
  • 低电平有效的微功率停机模式

LTC1574
具内部肖特基二极管的高效率、降压型 DC/DC 转换器
High Efficiency Step-Down Converter LTC1574-5 Efficiency Product Package 1
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
工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1574
  • LTC1574-3.3
  • LTC1574-5
  • LTC1574HV
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1574的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览