LTC1559

不推荐用于新设计

具可编程输出的备份电池控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 不推荐用于新的设计。 可能的替代产品请联系 ADI。
  • 采用 SO-8 封装、16 引脚 GN 封装或 SO 封装的完整电池备份系统
  • 采用单节 1.2V 镍镉 (NiCd) 钮扣电池产生固定的备份电源电压 (3.07V / 4.63V)
  • 主电源至备份电源的自动切换
  • 100mW 最小输出功率
  • NiCd 电池的自动快速再充电
  • 可编程 NiCd 电池涓流充电电流
  • 智能型 NiCd 电池充电器较大限度缩短了再充电时间,并较大限度提高了启用备份电源之后的系统效率
  • 片内上电和按钮复位发生器
  • 执行 VCC 监控功能
  • 复位断言得到保证 (在 VCC = 1V)
  • 短路保护
  • 热限制
LTC1559
具可编程输出的备份电池控制器
Backup Time vs VBAK Output Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
LT1579 量产 300mA 双输入智能备份电池稳压器
LTC4110 量产 电池后备系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC208A-A

LTC1559CS8-3.3 | Single Cell Backup Supply, 3.3V @ 3A VOUT (Normal) and 3.3V @ 30mA VOUT (Backup)

产品详情

DC208A-A: Demo Board for the LTC1559 Backup Battery Controller with Fixed Output.

eval board
DC208A-B

LTC1559CS8-5 | Single Cell Backup Supply, 5V @ 3A VOUT (Normal) and 5V @ 20mA VOUT (Backup)

产品详情

DC208A-B: Demo Board for the LTC1559 Backup Battery Controller with Fixed Output.

DC208A-A
LTC1559CS8-3.3 | Single Cell Backup Supply, 3.3V @ 3A VOUT (Normal) and 3.3V @ 30mA VOUT (Backup)
DC208A-A - Schematic
DC208A-B
LTC1559CS8-5 | Single Cell Backup Supply, 5V @ 3A VOUT (Normal) and 5V @ 20mA VOUT (Backup)
DC208A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1559的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览