LT3686A

量产

采用 3mm x 3mm DFN 和 MSE 封装的 37V/1.2A 降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:
    • 工作时为 3.6V 至 37V
    • 过压闭锁功能可保护电路安全承受 60V 瞬态
  • 低的最小接通时间:
    • 将 16VIN 转换至 3.3VOUT (在 2MHz)
  • 1.2A 输出电流
  • 可调频率:300kHz 至 2.5MHz
  • 在轻负载时执行恒定开关频率操作
  • 可同步至外部时钟
  • 跟踪和软起动功能
  • 精准的 UVLO (欠压闭锁)
  • 抗短路能力
  • 停机模式中的 IQ < 1μA
  • 内部补偿
  • 耐热性能增强型 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LT3686A
采用 3mm x 3mm DFN 和 MSE 封装的 37V/1.2A 降压型稳压器
3.3V Step-Down Converter 12VIN Efficiency (2MHz) Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3686
  • LT3686A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1647A

LT3686AEDD Demo Board | 5V ≤ VIN ≤ 37V (55V Transients), VOUT = 3.3V @ 1.2A, SYNC Pin

产品详情

Demo circuit 1647 is a current-mode PWM step-down DC/DC regulator with an internal power switch featuring the LT3686A. The LT3686A differs from the LT3686 in that it offers higher transient voltage protection and a SYNC pin. The demo circuit is designed for 3.3V/1.2A output from a 5V to 37V input with transients up to 55V. Its high 2.5MHz maximum frequency allows the use of tiny inductors and capacitors. Operating frequency above the AM band avoids interfering with radio reception, making the LT3686 particularly suitable for automotive applications. The LT3686A offers external synchronization capability, whereas the LT3686 does not.

DC1647A
LT3686AEDD Demo Board | 5V ≤ VIN ≤ 37V (55V Transients), VOUT = 3.3V @ 1.2A, SYNC Pin
DC1647A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3686A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览