LT1572

过期

具箝位二极管的 100kHz、1.25A 开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 箝位二极管内置于器件封装之中
  • 宽输入电压范围:3V 至 30V
  • 低静态电流:6mA
  • 内部 1.25A 开关
  • 所需的外部组件非常之少
  • 具有针对过载的自保护功能
  • 可在几乎所有的开关拓扑中工作
  • 停机模式仅吸收 50μA (典型值) 电流
  • 可在外部进行同步处理

LT1572
具箝位二极管的 100kHz、1.25A 开关稳压器
5V-to-12V Boost Converter Boost Converter Efficiency Product Package 1
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
工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1572
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1572的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览