LT1508

过期

功率因数和 PWM 控制器 (电压模式)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

停产产品:产品手册仅供参考。如需可能的替代产品请联络 ADI

  • PFC 和 PWM 单芯片解决方案
  • 同步操作高达 300kHz
  • 在 20:1 的负载电流范围内的功率因数为 99%
  • 电压模式 PWM
  • 瞬时过压保护
  • 专用过压保护 (OVP 引脚)
  • 极小的线路电流死区
  • 250μA 的典型启动电源电流
  • 线路开关噪声滤波器
  • 低静态电流:13mA
  • 快速 1.5A 峰值电流栅极驱动器
  • 单独的软启动控制
LT1508
功率因数和 PWM 控制器 (电压模式)
Product Package 1
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
LT1509 量产 功率因数和 PWM 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1508
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1508的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览