LT1501

过期

自适应频率电流模式开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

停产产品:产品手册仅供参考。如需可能的替代产品请联络 ADI

  • 低噪声自适应频率电流模式操作可在大多数电流条件下避免产生低频噪声
  • 可从外部实现同步 (LT1500)
  • 微功率静态电流:200μA
  • 停机电流:8μA (典型值)
  • 内部环路补偿
  • 低电池电量比较器在器件停机模式中处于运行状态
  • 最小输入电压:1.8V (典型值)
  • 具有附加的负电压反馈引脚 (LT1500)
  • 高达 500kHz 的开关频率
  • 采用外形扁平的低成本表面贴装型电感器
LT1501
自适应频率电流模式开关稳压器
2-Cell to 5V Converter Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1501
  • LT1501-3.3
  • LT1501-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1501的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览