LT1432-3.3

过期

3.3V 高效率降压型开关稳压控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 停产产品:产品手册仅供参考。如需可能的替代产品请联络 ADI
  • 准确的预设 3.3V 输出
  • 效率高达 87%
  • 针对轻负载条件可选择执行突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 可与许多 LTC 开关 IC 搭配使用
  • 准确的超低损耗电流限制
  • 采用 4.5V 至 30V 的输入工作
  • 停机模式仅吸收 15μA
  • 采用 30μH 的小电感器

LT1432-3.3
3.3V 高效率降压型开关稳压控制器
Figure 1. High Efficiency 5V Buck Converter Efficiency Product Package 1
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
工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1432
  • LT1432-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1432-3.3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览