lt1309

过期

500kHz Micropower DC/DC Converter for Flash Memory

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

OBSOLETE: For Information Purposes Only. Contact Analog Devices for Potential Replacement.

  • 60mA Output Current at 12V from 3V or 5V Supply
  • Shutdown to 9µA
  • VPP VALID Comparator
  • Up to 85% Efficiency
  • Switching Frequency: 500kHz (Typical)
  • Quiescent Current: 650µA
  • Low VCESAT Switch: 300mV at 0.5A (Typical)
  • Soft Start Reduces Supply Current Transients
  • Uses Low Value, Small Size, Surface Mount Inductors
  • Available in 8-Lead SO Package
lt1309
500kHz Micropower DC/DC Converter for Flash Memory
12V, 60mA Flash Memory Programming Supply 12V Output Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1309
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1309的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览