接口收发器
ADI公司提供广泛的高性能接口收发器和隔离器产品系列,支持RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN和USB等行业标准,可在工业、汽车电子和仪器仪表系统中实现稳健可靠的通信。我们的收发器具备先进的故障保护、低功耗运行特性,并可通过ADI先进的iCoupler®技术实现数字隔离,以增强安全性和信号完整性。无论是用于单点还是多点网络,ADI收发器和隔离器均能以经实践验证的性能与合规
查看产品选型表
Viewing:
子分类
A2B 音频总线
ADI公司A2B™汽车音频总线是一项精巧、易用的技术,可通过单根高性价比非屏蔽双绞线,同时传输音频数据、控制数据及电力。近期发布的
A2B 2.0 系列产品(ADAA245x)将带宽提升至原先的4倍,能够支持下一代车载信息娱乐系统、音频系统及声学系统,同时延续了A2B 技术具备确定性、低延迟的运行特性。
A2B 系列产品可传输高保真音频,同时最多能将线缆重量与成本降低75%,从而显著提升车辆燃油效率。A2B产品系列涵盖高性能、全功能、低成本、长距离及高功率等多种衍生型号,适用于汽车电子、消费电子及工业应用等多个领域。
A2B 2.0 系列产品(ADAA245x)将带宽提升至原先的4倍,能够支持下一代车载信息娱乐系统、音频系统及声学系统,同时延续了A2B 技术具备确定性、低延迟的运行特性。
A2B 系列产品可传输高保真音频,同时最多能将线缆重量与成本降低75%,从而显著提升车辆燃油效率。A2B产品系列涵盖高性能、全功能、低成本、长距离及高功率等多种衍生型号,适用于汽车电子、消费电子及工业应用等多个领域。
CAN收发器
ADI公司的控制器局域网(CAN)收发器提供数据层链路、硬件协议与CAN总线物理走线之间的差分物理层接口。ADI产品系列包括集成iCoupler®和isoPower
®隔离的收发器,提供现成的完全隔离式CAN PHY。ADI非隔离式控制器局域网(CAN)收发器提供数据层链路、硬件协议(例如嵌入ADI部分Blackfin®处理器中的协议)与CAN总线物理走线之间的差分物理层接口。
HDMI和视频接口
ADI公司的Advantiv®系列HDMI及视频接口解决方案专为高端电视、条形音箱、AVR及其他更多应用场景开发优化,涵盖用于开发行业领先的HDMI
2.1/2.0和eARC/ARC解决方案的器件。无论是高清电视、DVD播放机、数码摄像机、影音接收机、便携式摄像机,还是有线电视和卫星电视机顶盒,Advantiv系列产品都能提供高性价比模拟、数字和混合信号解决方案,将更先进的电视带进千家万户。ADI的HDMI及视频接口产品凭借先进性能,也为视频会议、视频切换、专业音视频、工业及医疗市场提供了优化解决方案。视频产品系列还包括HDMI与MIPI桥接产品,以及DisplayPort信号完整性解决方案。
I²C和SPI收发器
利用ADI公司的高品质串行外设接口(SPI)收发器和内部集成电路(I²C)收发器,增强设计的性能、可靠性和通用性。这类器件专为支持两大使用最广泛的串行通信协议打造,可实现优异的信号完整性、更远的 传输距离和出色的抗扰度,非常适合工业自动化、汽车系统、物联网应用、智能传感器和消费电子产品。
其设计紧凑、功耗低,并且完全符合SPI和I²C标准,在简化集成的同时,能够确保数据传输的稳定性与高质量。
RS-232与RS-485接口
ADI公司的RS-485解决方案符合真正的多点规范,支持在2线总线上连接多达32个驱动器和接收器,部分收发器可使节点连接数量提升多达8倍。这些产品具有增强的抗噪能力和简化的设计,并提供标准型或
iCoupler®隔离型RS-485方案选项。
我们的RS-232收发器产品系列包含多达五个驱动器和接收器,支持1.8 V至5.5 V电源电压,并提供单通道、双通道和组合配置。同时还提供适用于3.3 V或5 V电源的收发器,以支持数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)应用。电气隔离模块可提供低EMI、自供电解决方案,消除接地环路并减少元件数量。
我们的RS-232收发器产品系列包含多达五个驱动器和接收器,支持1.8 V至5.5 V电源电压,并提供单通道、双通道和组合配置。同时还提供适用于3.3 V或5 V电源的收发器,以支持数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)应用。电气隔离模块可提供低EMI、自供电解决方案,消除接地环路并减少元件数量。
以太网收发器和交换芯片
ADI公司的以太网收发器和交换芯片为网络边缘的实时通信提供符合IEEE®
802.3标准的稳定连接。这些产品专为在恶劣工业和汽车电子环境中提供可靠性而设计,支持通过双绞线电缆进行低延迟数据传输。10BASE-T产品系列包括用于长距离工业链路的10BASE-T1L和用于短距离、多点工业或汽车电子网络的10BASE-T1S。这些解决方案在确保确定性性能的同时,降低了布线复杂性和成本。作为ADI边缘连接平台的关键部分,我们的收发器和交换芯片通过高效稳定的以太网通信,助力打通传感器、控制器与云端的连接链路。
分类产品
MAX22522
推荐用于新设计
集成 Cortex-M0 和模拟前端的 IO-Link 设备收发器
ADN4621
推荐用于新设计
7.5 kV RMS/3.75 kV rms 双通道 LVDS 2.5 Gbps 隔离器(1 个反向通道)
ADN4620
推荐用于新设计
7.5 kV RMS/3.75 kV rms 双通道 LVDS 2.5 Gbps 隔离器(0 个反向通道)
ADM2895E-1
推荐用于新设计
5.7kVRMS 信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器,带故障保护
ADM2895E
推荐用于新设计
5.7kVRMS 信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器,带故障保护功能
ADM2495E-1
推荐用于新设计
5.7 kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器,带故障保护功能
ADM2495E
推荐用于新设计
5.7 kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器,带故障保护功能
ADIN1111
推荐用于新设计
Robust, Industrial, Low Power 10BASE-T1L Ethernet MAC-PHY
ADIN1101
推荐用于新设计
Robust, Industrial, Low Power 10BASE-T1L PHY
ADIN3310
推荐用于新设计
Industrial Ethernet Time Sensitive Networking Switch
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}