ADP3026

过期

High-Efficiency Notebook Computer Power Supply Controller

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Wide Input Voltage Range: 6.5 V to 25 V
  • High Conversion Efficiency > 96%
  • Integrated Current Sense-No External Resistor Required
  • Low Shutdown Current: 14 µA (Typical)
  • Voltage Mode PWM with Input Feed Forward for Fast Line Transient Response
  • Dual Synchronous Buck Controllers with PWM/Power-Saving Mode Operation
  • Built-In Gate Drive Boost Circuit for Driving External N-Channel MOSFETs
  • Two Fixed Output Voltages: 3.3 V, 5 V
  • PWM Frequency: 300 kHz PWM Frequency: 300 kHz
  • Extensive Circuit Protection Functions
  • 28-Lead TSSOP Package
ADP3026
High-Efficiency Notebook Computer Power Supply Controller
295774548ADP3026-fbl 651943409ADP3026-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3026的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览