ADP2125

过期

Low Profile, 500 mA, 6 MHz, Synchronous Step-Down, DC-to-DC Converter

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.26 V fixed output voltage
  • Clock signal enable
  • 6 MHz (maximum) operating frequency
  • 500 mA continuous output current
  • Input voltage: 2.1 V to 5.5 V
  • 0.3 μA (typical) shutdown supply current
  • Compatible with tiny multilayer inductors
  • Internal synchronous rectifier
  • Internal compensation
  • Internal soft start
  • Output to ground short-circuit protection
  • Current-limit protection
  • See data sheet for additional features
ADP2125
Low Profile, 500 mA, 6 MHz, Synchronous Step-Down, DC-to-DC Converter
ADP2125 Typical Application Diagram
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
评估套件

EVAL-ADP2125

ADP2125评估板

产品详情

ADP2125评估板是一款完整的6 MHz(最大值)、低静态电流、同步降压DC/DC转换器,能够以1.26 V的固定输出电压产生最高500 mA的输出电流。转换器采用2.1 V至5.5 V的输入电压工作。器件使用稳压脉冲宽度调制(PWM)模式,以出色的稳定性和瞬态响应维持恒定频率。评估板演示ADP2125的操作和性能,以及在小尺寸解决方案中器件与小型陶瓷元件的兼容性。

EVAL-ADP2125
ADP2125评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2125的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览