ADP2109

600 mA、3 MHz的小尺寸降压转换器

Viewing:

概述

  • 峰值效率:95%
  • 放电开关功能
  • 固定频率工作:3 MHz
  • 静态电流:18 μA(典型值)
  • 负载电流:600 mA(最大值)
  • 输入电压::2.3 V至5.5 V
  • 采用小型多层电感和电容
  • 电流模式架构,以获得快速负载和线路瞬态响应
  • 100%占空比低压差模式
  • 内置同步整流器
  • 内部补偿
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP2109是一款采用超小型5焊球WLCSP封装的高效率、低静态电流的降压DC/DC转换器,它具有内置放电开关,可使输出电容自动放电。

整体解决方案仅需三个小型外部元器件。它采用专利有的高速电流模式、恒频PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。ADP2109带有提供省节电模式,可在轻负载情况下降低开关频率,从而确保在便携应用中实现较长的电池续航时间。

ADP2109的输入电压范围为2.3 V至5.5 V,可采用单颗锂离子电池或锂聚合物电池、多颗碱性电池或者镍氢电池、PCMCIA、USB和其它标准电源供电。在输入电压范围内可实现600 mA的最大负载电流。ADP2109可以能提供1.8 V、1.2 V和1.0 V的固定输出电压。所有版本都包含内置电源开关和同步整流器,所需可实现较少的外部元器件数很少,并实现和高效率。ADP2109具有带有内置软启动和内部补偿功能。通过逻辑控制进行关断时,输入与输出断开连接,ADP2109从输入电源汲取的电流不到1 μA。

其它关键特性包括防止深度电池放电的欠压锁定,和防止启动时输入电流过冲的软启动。ADP2109采用5焊球WLCSP封装。

其它关键特性包括防止深度电池放电的欠压锁定和防止启动时输入电流过冲的软启动。ADP2109采用5焊球WLCSP封装。

ADP2108具有与ADP2109相同的特性和工作方式,但ADP2108不带放电开关,这款器件可以提供WLCSP和TSOT两种封装。

ADP2109
600 mA、3 MHz的小尺寸降压转换器
ADP2109 Typical Applications Circuit ADP2109 Functional Block Diagram ADP2109-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2109-1.0
  • ADP2109-1.1
  • ADP2109-1.2
  • ADP2109-1.3
  • ADP2109-1.5
  • ADP2109-1.8
  • ADP2109-1.82
  • ADP2109-2.3
  • ADP2109-2.5
  • ADP2109-3.0
  • ADP2109-3.3

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP2109
ADP2109评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2109的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览