ADP1878

量产

具有恒定导通时间、谷值电流模式和省电模式的同步降压控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电源输入电压范围:
    2.95 V 至 20 V
  • 片上偏置调节器
  • 最低输出电压:0.6 V
  • 0.6 V、±1.0%精度基准电压源
  • 支持所有功率级N沟道MOSFET
  • 提供三种频率选择:300 kHz、600 kHz和1.0 MHz
  • 无需电流检测电阻
  • 轻负载条件下可采用省电模式(PSM)工作(仅ADP1879)
  • 电阻可编程电流限值
  • 电源良好引脚内置上拉电阻
  • 外部可编程软启动
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP1878
具有恒定导通时间、谷值电流模式和省电模式的同步降压控制器
ADP1878/1879 Functional Block Diagram ADP1878/1879 Pin Configuration
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
ADP187x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP1878
ADP1878 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1878的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览