ADMV4420

推荐用于新设计

具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的 K 波段下变频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • RF 前端集成了 RF 巴伦和 LNA
  • 双平衡有源混频器,带高动态范围 IF 放大器
  • 具有低相位噪声和多核 VCO 的小数 N 频率合成器
  • 采用集成 LDO 稳压器的 5 V 电源供电
  • 输出 P1dB:7 dBm
  • 输出 IP3:16 dBm
  • 转换增益:36 dB
  • 噪声指数:7 dB
  • RF 输入频率范围:16.95 GHz 至 22.05 GHz
  • 内部 LO 频率范围:16.75 GHz 至 21.15 GHz
  • IF 频率范围:900 MHz 至 2500 MHz
  • 单端 50 Ω 输入阻抗和 75 Ω IF 输出阻抗
  • 可通过 4 线 SPI 编程
  • 32 引脚, 5 mm × 5 mm LFCSP
ADMV4420
具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的 K 波段下变频器
ADMV4420 Functional Block Diagram ADMV4420 Pin Configuration
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
EVAL-ADMV4420

ADMV4420 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADMV4420 的功能完备的评估板。
  • 用于 SPI 控制的板载 SDP-S 连接器
  • 5 V 工作温度
  • 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口

产品详情

ADMV4420 是一款高度集成的双平衡有源混频器,集成了小数 N 分频频率合成器,非常适合下一代 K 波段卫星通信。

射频(RF)前端由集成的 RF 巴伦和低噪声放大器(LNA)组成,可实现最佳的 7 dB 单边带噪声指数,同时较大限度地减少外部元件。此外,高动态范围中频(IF)输出放大器提供 36 dB 的标称转换增益。

集成的低相位噪声、小数 N 分频锁相环(PLL),带有多核压控振荡器(VCO)和内部 2 倍乘法器,可为双平衡混频器产生必要的片内本地振荡器 LO 信号,无需外部频率合成。多核 VCO 使用内部自动校准程序,使得 PLL 可选择必要设置,并锁定约 400 μs。

评估板上 PLL 的参考输入采用差分激励的 50 MHz 晶体振荡器。或者,参考输入可以由外部单端基准电压源驱动。PLL 的相位频率检波器(PFD)比较频率最高可达 50 MHz。

ADMV4420 采用硅锗(SiGe)、双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺制造,提供 32 引脚、符合 RoHS 标准的 5 mm × 5 mm LFCSP 封装,并带有裸露焊盘。该套件的额定温度范围为 -40°C 至 + 85°C,采用 5 V 电源供电。

EVAL-ADMV4420
ADMV4420 评估板
ADMV4420-EVALZANGLE-web ADMV4420-EVALZBOTTOM-web ADMV4420-EVALZTOP-web ADMV4420-EVALZbANGLE-web ADMV4420-EVALZbBOTTOM-web ADMV4420-EVALZbTOP-web ADMV4420-EVALZcANGLE-web ADMV4420-EVALZcTOP-web

最新评论

近期浏览