MAX22522
推荐用于新设计集成 Cortex-M0 和模拟前端的 IO-Link 设备收发器
- 产品模型
- 2
概述
- 支持最小传感器和执行器
- Cortex-M0,配备 64kB RAM 和 SWD
- IO-Link 状态机
- 高性能 IO-Link 收发器
- 高速比较器
- 6 位 DAC
- 三个 256 抽头 10kΩ 可变电阻器
- 60kΩ 64 档可变电阻器
- 13 位 ADC
- 10 个 GPIO 可配置为 I²C、SPI 或 SWD 接口
- 集成温度传感器
- 用于 IO-Link 的集成振荡器及锁相环
- 高度灵活且可配置
- 7V 至 36V 电源
- COM1、COM2 和 COM3 数据速率
- 可编程 50mA 至 250mA C/Q 电流限制阈值
- 带控制器的 5V 和 1.8V 线性稳压器
- WLP 封装(4.42mm × 2.64mm)
- 坚固耐用的 24V IO 接口
- 反极性保护和过压保护
- 内部监控实现更强大的诊断功能
- 200mA/1.2H 感性负载快速消磁
- ±4kV IEC 61000-4-2 接触式静电放电保护
- ±6kV IEC 61000-4-2 空气间隙静电放电保护
- C/Q 和 V24 端具有 ±1.2kV/500Ω 浪涌保护
MAX22522 是一款混合信号 IO-Link 设备收发器,集成了 ARM® Cortex-M0 和 IO-Link 数据链路状态机。该状态机自主管理所有在 COM1、COM2 和 COM3 数据速率下 IO-Link 通信的时间紧迫的任务。集成状态机管理所有 IO-Link M 序列类型以及完整的 ISDU 传输。
MAX22522 集成了可编程模拟组件,包括一个 13 位 ADC、一个集成比较器和四个可编程电阻器,这使得 MAX22522 可用于传感器和执行器的生产线末端校准的信号生成和调理。
低噪声 5V、3.3V 和 1.8V 线性稳压器为模拟信号检测提供低噪声电源。也可以选择使用外部 NPN 晶体管将稳压器热量分流到芯片外。
24V C/Q 驱动器可配置为在高侧 (PNP)、低侧 (NPN) 或推挽 (PP) 模式下工作。C/Q 电流限制阈值可编程,范围为 50mA 至 250mA。
该芯片包含一个集成比较器、一个 6 位 DAC、一个 13 位 ADC 和高分辨率可变电阻器,用于模拟传感电路的信号调理。
MAX22522 采用 60 凸点 WLP 封装(4.42mm × 2.64mm),工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22522AWU+ | W602B4+1 | ||
| MAX22522AWU+T | W602B4+1 |
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 3 | ||
| MAXM17552 | 推荐用于新设计 | 4V至60V、100mA、结构紧凑的降压型电源模块 |
| MAXM17712 | 推荐用于新设计 | 集成、4V-60V、150mA、喜马拉雅uSLIC电源模块DC-DC转换器,带50mA线性调节器 |
| MAX17552 | 量产 | 60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA |
| 线性稳压器 1 | ||
| ADPL44002 | 推荐用于新设计 | 40V、200mA、低噪声、CMOS LDO 线性稳压器 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| MAX22516 | 推荐用于新设计 | IO-Link Data Link Controller with Transceiver and Integrated DC-DC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22522的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论