概览

优势和特点

  • 适用于 MAX22522 的全功能评估板
  • 可访问所有外围设备和 AFE
  • 支持快速原型设计

产品详情

MAX22522 评估套件(EV 套件)旨在评估集成 Cortex-M0 和模拟前端 (AFE) 的 MAX22522 IO-Link 设备收发器。

MAX22522 EV 套件包含三个集成稳压器(5V、3.3V 和 1.8V),具有灵活的电源方案,使该设备可用于许多不同的应用。该评估套件旨在让用户能够测试和优化任何设计的电源结构。

MAX22522 EV 套件包含一套外围设备,可实现高性能和灵活性。外围设备包括高速比较器、6 位 DAC、13 位 ADC、四个可变电阻器和十二个 GPIO 引脚。所有外围设备和相关引脚都可通过易于访问的排针进行连接。

MAX22522 EV 套件包含两种对 IC 进行编程的方法:使用板载串行 EEPROM 或通过串行调试 (SWD) 接口进行编程。EV 套件提供示例数字码,用户可以从ADI公司网站下载。

相关产品