MAX1875
量产双路、180°异相、PWM降压型控制器,带有POR
- 产品模型
- 2
概述
MAX1875/MAX1876双路、同步降压控制器在输入电压范围为4.75V至23V时产生两路输出。每路输出可在1V至18V范围内调节,并且支持10A或者更高的负载。180°错相同步工作方式减小了输入电压纹波和总RMS的纹波电流有效值。
其开关频率可以通过一个外部电阻在100kHz至600kHz之间调节,或者使控制器同步于另一个做为外部时钟的MAX1875/MAX1876或一个系统时钟。MAX1875/MAX1876可以为从控制器的同步按设置输出一个同相或是90°错相的时钟信号。这就使得两个控制器可以90°相移交替工作于双相位或四相位系统。这两种器件还具备于软启动和软停止特性。
MAX1875/MAX1876通过利用低端MOSFET通态电阻做为检流元件省去了对检流电阻的需求。不需要外加检流电阻就可保护变换器的元件在输出过载期间或者发生短路时不受损害。可调的回折式电流限制可减少在短路情况下的电源损耗。在两路输出都达到调整范围时,MAX1876的电源上电复位输出将会给系统发出信号。
MAX1875/MAX1876采用24引脚的QSOP封装,可提供评估板以加快设计。
应用
- 宽带路由器
- DSP、ASIC、FPGA电源
- 网络电源
- 服务器
- 机顶盒
- 电信电源
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1875EEG+ | QSOP | ||
| MAX1875EEG+T | QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX1875EEG+ | 量产 | |
| MAX1875EEG+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1875的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论