MAX17330
不推荐用于新设计AccuCharge + ModelGauge 单电池充电器、电量计和保护器
业界最灵活的独立式电量计,具有集成精密充电器和保护器
- 产品模型
- 2
概述
- 非易失、可编程、独立AccuCharge充电器- 0.2%充电电压,3.6V至4.8V,可配置
- 1%充电电流,256种电流设置
- FET温度限值和热调节
- 预充和阶段充电选项
- JEITA—6温度区域
 
- 电池健康 + 可编程安全/保护- 过压/过冲电流- 温度区域相关
 
- 过充/放电/短路电流
- 过热/欠温
- 零压或1.8V以上充电选项
- 欠压 + SmartEmpty
 
- 过压/过冲电流
- 按键唤醒/工厂运输模式(0.5μA)
- ModelGauge m5 EZ算法- 百分比、容量、剩余工作时间/充满时间、老化
- Cycle+™老化预测
 
- 动态功率——估算功率容量
- SHA-256安全认证,以防克隆
- 精确测量,无需校准- 电流、电压、功率、时间、循环
- 管芯温度和两个热敏电阻
 
- 历史记录、用户数据
- 低静态电流- FET使能:28µA活跃,21µA深度休眠
- FET禁止:8µA运输,0.5µA/0.1µA关断
 
- 2-wire (I2C/SMBus™)
- 1.9mm x 2.5mm、15焊球、0.5mm焊距WLP封装
MAX17330为28μA IQ独立式充电器、电量计、保护器和电池内部自放电检测IC,适用于单节锂离子/聚合物电池。连接电压源时,MAX17330通过采用AccuCharge™充电器技术调制充电N-FET,对充电进行调节。MAX17330调节充电电压、电流和FET温度。通过非易失存储器中的灵活配置支持独立红点。IC支持以下应用:
- 低功耗充电- 利用来自5V USB的1mA至500mA直接充电
- 无需进行USB识别/协调
 
- 高功率并联电池组(>1000mA)- 独立充电并联电池组
- 防止并联电池交叉充电
- 协调外部DC-DC与报警
- 最大程度降低压差和热量
 
- 保护和充电控制 - 电池或主机侧
MAX17330理想二极管电路支持快速响应系统瞬态和适配器拔出,在CHG FET上具有低压差。
IC采用ModelGaugeTM m5 EZ算法,既具有库仑计出色的短期高精度、高线性度特性,又具有电压电量计出色的长期稳定性,提供业内领先的计量精度。IC在较宽的工作条件下自动补偿电池老化、温度和放电率,并以毫安时(mAh)或百分比(%)提供精确的电量状态(SOC)。
IC监测电压、电流、温度和电池状态,利用外部高边N-FET提供过压/欠压、过流、短路、过热/欠温和内部自放电保护,确保锂离子/聚合物电池在安全条件下工作,延长电池寿命。
应用
- 双屏智能手机、平板电脑
- 手持式无线电、计算机、附件
- 耳戴式、可穿戴设备、智能手表
- 家居/楼宇自动化、传感器、摄像机
- 医疗设备、健康和健身监测仪
- 并联电池AR/VR系统
- 智能电池和混合超级电容电池
- USB PPS和直接充电
此产品有一个更新版本
AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1-Cell Charger, Fuel Gauge, and Protector
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| MAX17330X22+ | 15-WLCSP-N/A | ||
| MAX17330X22+T | 15-WLCSP-N/A | 
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
MAX17330 EV KIT GUI
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17330的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论