LT8419

推荐用于新设计

100V 半桥 GaN 驱动器,单引脚三态 PWM 输入,智能集成自举开关,可调死区时间

用于 GaN FET 的半桥栅极驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于 GaN FET 的半桥栅极驱动器
  • 0.6Ω 驱动器上拉电阻
  • 0.2Ω 驱动器下拉电阻
  • 4A 峰值源、8A 峰值灌电流能力
  • 智能集成式引导开关可防止 BST-SW 电压过充
  • 用于调节开/关强度的分流栅极驱动器
  • 所有驱动器输出的默认低状态
  • 单路、三态、TTL 逻辑兼容的 PWM 输入
  • 可编程死区时间约为 2ns、6ns 和 10.5ns
  • 快速传播延迟:13.5 纳秒(典型值)
  • 平衡驱动器电源电压:VBST ≈VCC = 3.85V - 5.5V
  • 欠压和过压锁定保护
  • 小型 12 焊球 WLCSP 封装
LT8419
100V 半桥 GaN 驱动器,单引脚三态 PWM 输入,智能集成自举开关,可调死区时间
LT8419 Typical Application LT8419 Pin Configuration LT8419 Chip Illustration
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
  • LT8419
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT8419-BZ

LTC7871 高功率、多相、双向电源/充电器(搭配 LT8419 GaN 驱动器)

产品详情

EVAL-LT8419-BZ 是一款采用 LTC7871 控制器和 LT8419 氮化镓 (GaN) 驱动器的高功率、高效率六相双向转换器。每个相都使用 LT8419 半桥驱动器来驱动 EPC2361 GaN FET,栅极驱动器靠近 FET,并由 LTC7871 的 PWM 信号驱动。VHIGH 和 VLOW 端子可用作输入或输出,具体取决于功率流的方向。在通过 SW1 选择的降压型模式下,电路板将 VHIGH 输入的 30V 至 70V 转换为 VLOW 输出的 12V 稳压电压。在升压型模式下,电路板将 VLOW 输入的 10V 至 14V 转换为 VHIGH 输出的 48V 稳压电压。

最大 VLOW 电流在任一方向上均为 200A,受限于所选电感器。 在指定的输入范围内,降压模式下的最大输出功率为 2.4kW,升压模式下当 VLOW 为 12V 时的最大输出功率为 2.4kW。 要以最大功率运行,需要外部气流。

各相电感电流通过一个低阻值(1mΩ)电阻进行检测,并采用高精度、低功耗的交直流(AC/DC)电流检测架构。LTC7871 恒流回路可根据 BUCK 引脚的状态,对流入或流出 VLOW 端子的电流进行直流限流。该电流限制可通过 SETCUR 引脚进行编程,并可通过 IMON 引脚进行监控。

EVAL-LT8419-BZ 包含一个 SPI 兼容的串行端口。使用 DC2026C (Linduino® One) 演示板和主机上的 QuikEval™ 软件,用户可以:

  • 将调节后的 VLOW 或 VHIGH 向上或向下调整边距。
  • 用 SETCUR 引脚使 DC 限流值上升或下降。
  • 启用扩频后,调整扩频电路的频率扩展和调制率。
  • 监控 LTC7871 的运行状态和故障。

eval board
EVAL-LT8419-AZ

100V 半桥 GaN 驱动器,单引脚三态 PWM 输入,智能集成自举开关,可调死区时间

产品详情

EVAL-LT8419-AZ 评估板采用 LT8419 驱动两个 100V 增强型氮化镓 (eGaN) 器件,构成半桥配置。该电路作为降压型转换器进行了优化,在 1 MHz 开关频率下,实现从 48V 高压(HV)到 24/12V 低压(LV)的转换,但它也可以用作升压型转换器,或由半桥组成的其他转换器拓扑。

需要外部 PWM 信号来驱动电路板。LT8419 驱动器具有强大的 0.2Ω 下拉驱动和 0.6Ω 上拉驱动,用于控制两个 100V GaN 套件的栅极。它还集成了智能集成引导开关,可从具有最小电压差的 VCC 生成平衡引导电压。LT8419 提供分离栅极驱动器来调整 GaN 套件的开启和关闭压摆率,从而抑制振荡和优化 EMI 性能。

EVAL-LT8419-BZ
LTC7871 高功率、多相、双向电源/充电器(搭配 LT8419 GaN 驱动器)
EVAL-LT8419-BZ Top Angle Evaluation Board EVAL-LT8419-BZ Top Evaluation Board EVAL-LT8419-BZ Bottom Evaluation Board
EVAL-LT8419-AZ
100V 半桥 GaN 驱动器,单引脚三态 PWM 输入,智能集成自举开关,可调死区时间
EVAL-LT8419-AZ Top Angle Evaluation Board EVAL-LT8419-AZ Top Evaluation Board EVAL-LT8419-AZ Bottom Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8419的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览