概览
产品详情
EVAL-LT8419-AZ 评估板采用 LT8419 驱动两个 100V 增强型氮化镓 (eGaN) 器件,构成半桥配置。该电路作为降压型转换器进行了优化,在 1 MHz 开关频率下,实现从 48V 高压(HV)到 24/12V 低压(LV)的转换,但它也可以用作升压型转换器,或由半桥组成的其他转换器拓扑。
需要外部 PWM 信号来驱动电路板。LT8419 驱动器具有强大的 0.2Ω 下拉驱动和 0.6Ω 上拉驱动,用于控制两个 100V GaN 套件的栅极。它还集成了智能集成引导开关,可从具有最小电压差的 VCC 生成平衡引导电压。LT8419 提供分离栅极驱动器来调整 GaN 套件的开启和关闭压摆率,从而抑制振荡和优化 EMI 性能。