概览

产品详情

EVAL-LT8419-BZ 是一款采用 LTC7871 控制器和 LT8419 氮化镓 (GaN) 驱动器的高功率、高效率六相双向转换器。每个相都使用 LT8419 半桥驱动器来驱动 EPC2361 GaN FET,栅极驱动器靠近 FET,并由 LTC7871 的 PWM 信号驱动。VHIGH 和 VLOW 端子可用作输入或输出,具体取决于功率流的方向。在通过 SW1 选择的降压型模式下,电路板将 VHIGH 输入的 30V 至 70V 转换为 VLOW 输出的 12V 稳压电压。在升压型模式下,电路板将 VLOW 输入的 10V 至 14V 转换为 VHIGH 输出的 48V 稳压电压。

最大 VLOW 电流在任一方向上均为 200A,受限于所选电感器。 在指定的输入范围内,降压模式下的最大输出功率为 2.4kW,升压模式下当 VLOW 为 12V 时的最大输出功率为 2.4kW。 要以最大功率运行,需要外部气流。

各相电感电流通过一个低阻值(1mΩ)电阻进行检测,并采用高精度、低功耗的交直流(AC/DC)电流检测架构。LTC7871 恒流回路可根据 BUCK 引脚的状态,对流入或流出 VLOW 端子的电流进行直流限流。该电流限制可通过 SETCUR 引脚进行编程,并可通过 IMON 引脚进行监控。

EVAL-LT8419-BZ 包含一个 SPI 兼容的串行端口。使用 DC2026C (Linduino® One) 演示板和主机上的 QuikEval™ 软件,用户可以:

  • 将调节后的 VLOW 或 VHIGH 向上或向下调整边距。
  • 用 SETCUR 引脚使 DC 限流值上升或下降。
  • 启用扩频后,调整扩频电路的频率扩展和调制率。
  • 监控 LTC7871 的运行状态和故障。

相关产品