LT1120A
不推荐用于新设计具比较器和停机功能的微功率稳压器
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- 20μA 电源电流
- 125mA 输出电流
- 2.5V 基准
- 基准输出可供应和吸收 4mA 电流
- 集电极开路比较器吸收 10mA 电流
- 逻辑停机
- 0.2V 压差电压
- 热限制
- 8 引脚 SO 封装
LT1120A是一款单芯片集成芯片,兼具微功耗正稳压器和集电极开路比较器功能。LT1120A的电源电流仅为20µA,却能提供超过125mA的输出电流。输入电压范围为4.5V至36V,125mA负载电流下的压差为0.6V。压差会随负载电流减小而降低。芯片还集成了一个B级输出2.5V基准电压源,既能提供电流也能吸收电流。如此一来,它可作为电源分配器或辅助输出使用。关断引脚支持通过逻辑信号关断输出。
比较器可用于系统监测或电池监测。例如,该比较器可用于低系统电压报警。在放大器应用中,可为比较器添加外部输出电容以实现频率补偿。
| 无负载静态电流 | |
| LT1120 | 80uA |
| LT1120A | 30uA |
应用
- 电池系统
- 备用电池系统
- 便携式终端
- 便携式仪器仪表
- 存储器掉电保持
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1120ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1120ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1120ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1120AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1120AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1120ACN8#PBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1120ACN8#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1120ACN8#PBF | 量产 | |
|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1120ACS8#PBF | 量产 | |
| LT1120ACS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1120AIS8#PBF | 量产 | |
| LT1120AIS8#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1120ACS8#PBF | 量产 | |
| LT1120ACS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1120AIS8#PBF | 量产 | |
| LT1120AIS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1120ACS8#PBF | 量产 | |
| LT1120ACS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1120AIS8#PBF | 量产 | |
| LT1120AIS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1120A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论