LT1073

量产

具有可调和 5V、12V 固定输出的微功率 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 无需设计
  • 可在 1V 至 30V 的电源电压范围内工作
  • 仅消耗 95μA 电源电流
  • 可工作在升压或降压模式
  • 只需三个现成有售的外部组件
  • 片内低电池电量检测比较器
  • 用户可调的电流限制
  • 内部 1A 电源开关
  • 固定或可调输出电压版本
  • 节省空间的 8 引脚 PDIP 封装或 SO-8 封装

LT1073 是一款通用型微功率 DC/DC 转换器。该器件仅需采用 3 个外部组件以提供一个 5V 或 12V 的固定输出。非常低的 1V 最小电源电压使得 LT1073 能在主电源是单节电池的应用中使用。一个片内辅助增益部件能够起低电池电量检测器或线性后置稳压器的作用。

当如下面的 “典型应用” 电路所示使用 LT1073-5 时,其在无负载情况下的平均电流消耗仅为 135μA,因而非常适合那些把长电池寿命作为重要考虑的应用。所示的电路能够从一个低至 1.25V 的输入提供 5V/40mA 输出,和从一个 1V 输入提供 5V/10mA 输出。

该器件可容易地配置为升压或降压型转换器,但是对于大多数降压型应用或高于 3V 的输入电源,则建议采用 LT1173。开关电流限制可由用户通过增设单个外部电阻器进行调节。独特的电池反接保护电路可在反向电源电压高达 1.6V 的情况下把反向电流限制在安全、非破坏性的水平。

应用

  • 寻呼机
  • 相机
  • 单节电池至 5V 转换器
  • 电池备份电源
  • 笔记本电脑和掌上型电脑
  • 蜂窝电话
  • 便携式仪器
  • 4mA 至 20mA 环路供电型仪器
  • 手持式库存计算机
  • 电池供电型 α、β 和 γ 粒子探测器

LT1073
具有可调和 5V、12V 固定输出的微功率 DC/DC 转换器
LT1073 Application Circuit LT1073 Performance Graph Product Package 1
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
  • LT1073
  • LT1073-12
  • LT1073-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1073的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览