ADSP-21563
推荐用于新设计高达 800MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,512KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
- 产品模型
- 2
概述
- 600MHz(最大值)或 800MHz(最大值)内核时钟频率
- 640KB 片内 1 级 (L1) SRAM 存储器(具有奇偶校验功能)可增强低延迟性能
- 32 位、40 位和 64 位浮点支持
- 32 位固定点
- 对字节、短字、字、长字寻址
- 512KB 片内 2 级 (L2) SRAM(具有 ECC 保护功能)- 在许多用例中不再需要外部存储器
- 增强的 FIR/IIR 加速引擎以内核时钟频率运行,以增加处理能力
- 具有 OTP 的安全加密引擎
创新型数字音频接口 (DAI) 包括:
- 具有 时分复用和 I2S 模式的 8x 完整 SPORT 接口
- 2x S/PDIF Rx/Tx、8 个 ASRC 对
- 4x 精密时钟发生器
- 24 个缓冲区
- 2x 四路 SPI、1x 八路 SPI
- MLB 3 引脚
- 4x I2C、2x UART
- 6x 通用定时器、1x 通用计数器
- 2x 监控定时器
- 2 通道 12 位管理 ADC
- 22 个 GPIO 引脚、24 个 DAI 引脚
- 热传感器
- 14mm x 14mm 120 引脚 LQFP_EP
- 安全和保护
- 加密硬件加速器
- 带 IP 保护功能的快速安全引导
- 增强的 FIR 和 IIR 加速器,运行频率高达 1 GHz
- AEC-Q100 适用于汽车应用
ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单内核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业较领先系统外设和存储器(请参见数据手册上的表 1),因此对于需要在集成封装中提供类似于精简指令集计算 (RISC) 的可编程性、多媒体支持和较领先信号处理能力的应用,该处理器是优选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、主机、ANC/RNC、后座娱乐系统、数字座舱、ADAS
- 消费电子和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、调音台、麦克风阵列、耳机
ADSP-2156x 系列:摘要和比较
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 6
技术文章 2
处理器手册 2
集成电路异常 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADSP-21563BSWZ8 | 120-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
| ADSP-21563KSWZ8 | 120-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 17, 2024 - 23_0112 Alternate Test Site for ADSP-2156x Products Using 120-Ld LQFP |
||
| ADSP-21563BSWZ8 | 量产 | |
| ADSP-21563KSWZ8 | 量产 | |
|
11月 6, 2023 - 23_0178 Bond Wire Conversion from Gold to Copper for ADSP-2156x processors |
||
| ADSP-21563BSWZ8 | 量产 | |
| ADSP-21563KSWZ8 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
中间件 1
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容CrossCore® Utilities
CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.
更多内容SigmaStudio®+
汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
热模型 1
BSDL 模型文件 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21563的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论