ADPL86612
4.5V 至 60V,250mA,带反向保护的限流器
- 产品模型
- 2
概述
- 强大的保护功能可减少系统停机时间
- 宽输入电源电压范围:+4.5V - +60V
- 支持热插拔,无瞬态电压抑制器 (TVS),输入电压最高可达 35V
- 负输入容差可达 -65V
- 低导通电阻1.42Ω(典型值)
- 反向电流阻断保护
- 热过载保护
- 扩展的温度范围 -40°C 至 +125°C
- ADPL86610 具备过压、欠压和反向电压保护功能
- ADPL86611 可实现 OV 和 UV 防护
- ADPL86612 实现反向电压保护
- 灵活的设计方案可实现重复使用并减少重新认证
- 可调 OVLO 和 UVLO 阈值
- 可编程正向电流限制:10mA 至 20mA 电流范围精度为 ±6%,20mA 至 250mA 电流范围精度为 ±5%(全温度范围)。
- 可编程过电流故障响应:自动重试模式、连续模式和闩锁关闭模式
- 平滑电流过渡
- 节省电路板空间并减少外部物料清单 (BOM) 数量
- 10 引脚,3mm x 3mm,薄型双扁平无引脚(TDFN)-EP 封装
- 集成场效应晶体管
ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612 是一系列具有可调的过压和过流保护的套件,非常适合保护系统免受高达 +60V 和 -65V 的正负输入电压故障的影响,并具有低 1.42Ω(典型值)RON FET。
可调输入过压保护范围为 5.5V 至 60V,可调输入欠压保护范围为 4.5V 至 59V。输入过压锁定 (OVLO) 和欠压锁定 (UVLO) 阈值通过外部电阻器设置。此外,这些设备还提供 4.2V(典型值)的内部输入欠压阈值。
这些设备具有高达 250mA 的可编程限流保护;因此,可在启动时控制浪涌电流,同时在输出端为大电容器充电。通过将电阻器从 SETI 引脚连接到 GND 来设置电流限制阈值。当器件电流达到设定的阈值时,器件会通过调节场效应晶体管(FET)电阻来阻止电流进一步增加。这些设备可以被编程为在限流条件下以三种不同的方式运行:自动重试模式、连续模式或闩锁关闭模式。SETI 引脚上的电压与流过设备的瞬时电流成正比,并由模数转换器 (ADC) 读取。
ADPL86610 和 ADPL86612 会阻止反向电流(即从 OUT 到 IN)流动,而 ADPL86611 允许反向电流流动。这些设备具有过热关断保护功能,可防止过大功率耗散。
这些器件采用小型 10 引脚 (3mm x 3mm) TDFN-EP 封装。这些设备可在 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内运行。
应用
- 传感器系统
- 状态监测
- 工厂传感器
- 过程仪表
- 称重和配料系统
- 工业应用,例如可编程逻辑控制器(PLC)、网络控制模块、电池供电模块
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADPL86612ATB+ | LFCSP | ||
| ADPL86612ATB+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| MAX17612C | 量产 | 4.5V至60V、250mA限流器,具有OV、UV和反向保护 |
工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL86612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论