概览

优势和特点

  • 工作电压范围:4.5V 至 60V
  • 输入端并联一个瞬态电压抑制(TVS)二极管,输出端并联一个肖特基二极管。
  • 评估三种限流类型和限流阈值
  • 内部欠压锁定 (UVLO) 设置为 4.2V
  • 跳线可配置电流限制(默认设置为 250mA)
  • 限流模式默认设置为自动重试
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADPL86612 评估套件(EV 套件)是经过完全组装和测试的电路板,演示了 ADPL86612 4.5V 至 60V、250mA 的限流器,具有反向保护功能,采用 10 引脚薄型双扁平无引脚裸露焊盘 (TDFN-EP) 封装。EV 套件可以配置为演示不同的限流类型和不同的限流阈值。

相关产品

使用入门

推荐设备

  • ADPL86612 EV 套件
  • 60V 直流电源
  • 万用表
  • 可调负载(0A 至 1A)
  • USB-A 公头转 USB-B 公头连接线或 5V 直流电源