ADPL40505A

推荐用于新设计

5.5V、500mA LDO 线性稳压器,带低功耗模式

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 1.7V 至 5.5V 输入电源范围
  • 0.8V 至 5.0V 输出电压范围
  • 最大输出电流:500mA
  • 500mA 负载下最大压降为 120mV (3.6V 输入)
  • 低功耗模式下空载供电电流为 20μA
  • 正常模式下供电电流为 350μA
  • 关断供电电流小于 1μA
  • 45μVRMS 输出噪声,10Hz 至 100kHz
  • 在 10kHz、250mA 负载电流和 300mV 输入和输出电压差下,PSRR 为 60dB
  • 直流精度在负载、线路和温度变化范围内为±2%
  • 输出端主动放电电阻为 800Ω
  • 在输出电容最小有效值为 2μF 时保持稳定
  • 可编程软启动率
  • 过流和过温保护
  • 反向电流保护
  • 电源正常输出
  • 2mm x 2mm,8 引脚 TDFN 封装
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C

ADPL40505A 是一款 5.5V P 沟道金属氧化物半导体 (PMOS) 低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供高达 500mA 的负载电流。ADPL40505A 具有低功耗工作模式,从电源消耗的静态电流非常低。

该稳压器内部电路具有可编程浪涌电流限制、输出过流限制、反向电流限制和过热保护功能,可全面防止损坏。ADPL40505A 具有 800Ω 主动放电功能,可快速释放输出电容器中的电荷。

ADPL40505A 通过使用两个外部反馈电阻,可在 0.8V 至 5.0V 的范围内调节输出电压,从而提供更高的灵活性。

ADPL40505A 采用 8 引脚 2mm x 2mm 薄型双扁平无引脚 (TDFN) 封装。

ADPL40505A
5.5V、500mA LDO 线性稳压器,带低功耗模式
ADPL40505A Application Diagram ADPL40505A Simplified Block Diagram ADPL40505A Pin Configuration ADPL40505A Chip Illustration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADPL40505A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADPL40505AEVKIT

评估:ADPL40505A

特性和优点

  • 评估采用 8 引脚 (2mm x 2mm) 薄型双扁平无引脚封装 (TDFN) 的 ADPL40505A。
  • 1.7V 至 5.5V 输入电源范围
  • 0.8V 至 5.0V 外部反馈电阻配置
  • 最大输出电流 500mA
  • 跳线可选操作模式
  • 成熟的双层 1 盎司铜印刷电路板(PCB)布局
  • 展示紧凑型解决方案尺寸
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADPL40505A 评估套件(EV 套件)用于评估 ADPL40505A。ADPL40505A 是一款 P 沟道金属氧化物半导体 (PMOS) 低压差 (LDO) 线性稳压器。ADPL40505A EV 套件的输入范围为 1.7V 至 5.5V,输出电压范围为 0.8V 至 5.0V,可提供高达 500mA 的电流。该套件安装有 ADPL40505AATA+。

ADPL40505AEVKIT
评估:ADPL40505A
ADPL40505AEVKIT Board Photo Angle View ADPL40505AEVKIT Board Photo Top View ADPL40505AEVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL40505A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览