概览
优势和特点
- 评估采用 8 引脚 (2mm x 2mm) 薄型双扁平无引脚封装 (TDFN) 的 ADPL40505A。
- 1.7V 至 5.5V 输入电源范围
- 0.8V 至 5.0V 外部反馈电阻配置
- 最大输出电流 500mA
- 跳线可选操作模式
- 成熟的双层 1 盎司铜印刷电路板(PCB)布局
- 展示紧凑型解决方案尺寸
- 全面装配且经过测试
产品详情
ADPL40505A 评估套件(EV 套件)用于评估 ADPL40505A。ADPL40505A 是一款 P 沟道金属氧化物半导体 (PMOS) 低压差 (LDO) 线性稳压器。ADPL40505A EV 套件的输入范围为 1.7V 至 5.5V,输出电压范围为 0.8V 至 5.0V,可提供高达 500mA 的电流。该套件安装有 ADPL40505AATA+。
相关产品
文档
-
ADPL40505AEVKIT User Guide: Evaluates: ADPL40505A (Rev. 0)2025/11/5PDF466 KB
-
ADPL40505AEVKIT - Design Files2025/11/5ZIP425 KB