Learn more about our new, streamlined product navigation and improved parametric search tables enabling faster product selection.

ADPA1112

推荐用于新设计

1GHz 至 22GHz、15W、GaN 功率放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 频率范围:1GHz 至 22GHz
  • 50Ω匹配输入和输出
  • 功率增益:8GHz 至 16GHz 范围内典型值为 14dB
  • POUT:8GHz 至 16GHz 范围内典型值为 42dBm
  • PAE:8GHz 至 16GHz 典型值为 25%
  • S21:8GHz 至 16GHz 范围内典型值为 20.5dB
  • OIP3:8GHz 至 16GHz 范围内典型值为 44dBm
  • 集成 RF 功率检波器
  • VDD:28V
  • IDQ:600 毫安
ADPA1112
1GHz 至 22GHz、15W、GaN 功率放大器
ADPA1112 Functional Block Diagram ADPA1112  Circuit Diagram ADPA1112 Pin Configuration ADPA1112CHIPS  Functional Block Diagram ADPA1112CHIPS Pin Configuration ADPA1112CHIPS Circuit Diagram ADPA1112 Chip Illustration
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
EM-Plugs 新

基于EM的RF数字孪生模型

更多内容

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MOSFET和栅极驱动器 1
LTC7000A 推荐用于新设计 快速150V保护高端NMOS静态开关驱动器
开关稳压器和控制器 1
LT8618
LT8618-3.3
LT8618C
高效 65V/100mA 同步降压
线性稳压器 2
MAX17651 量产 4V至60V,100mA,超低静态电流,线性调节器
LT3093 推荐用于新设计 –20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADPA1112

评估 ADPA1112 1GHz 至 22GHz、15W、GaN 功率放大器

特性和优点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型 2.92 mm RF 连接器
  • 直通校准路径

产品详情

ADPA1112-EVALZ 是一块 2 层印刷电路板 (PCB),由 10mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成,安装在铝制散热器上。散热器为 ADPA1112 提供散热,并为 PCB 提供机械支撑。散热器上的安装孔允许连接到更大的散热器以改善热管理。RFIN 和 RFOUT 端口安装有 2.92 mm 母头同轴连接器,其各自的射频回溯具有 50Ω 特性阻抗。ADPA1112-EVALZ 上安装的组件适用于 ADPA1112 的整个工作温度范围。

RF 传输线是 50Ω 接地共面波导。封装接地引线直接连接到接地平面。封装法兰使用四个 0-80 × 3/16" 不锈钢内六角螺钉与散热器进行机械连接。为了确保从法兰底部到散热器的充分电传导和热传导,在它们之间放置了一块铟垫片。

用户指南中图 5 所示的电源去耦电容器代表用于表征该设备的配置。在使用 ADPA1112-EVALZ 评估板时,应参阅 ADPA1112 数据手册,以及本用户指南。

eval board
EVAL-LT4200

评估 LT4200 12V、100A 热插拔控制器电子寄存器

特性和优点

  • Complete Bias Control and Sequencing Solution for Pulsed GaN Radar Power Amplifiers
  • Pin Compatible with ADI's existing Pulser Board and with ADI's GaN Power Amplifier Evaluation Boards
  • Operation in Drain Pulsed Mode or Gate Pulsed Mode
  • Optional Crowbar Circuit for Fast Turn Off in Drain Pulsed Mode
  • Single 24 V to 50 V Power Supply with on-board Negative Gate Voltage Generation.
  • Drain Current Monitoring Circuit

产品详情

EVAL-LT4200-AZ 电路板可用于评估在 100A 应用中并联使用的两个 LT4200 50A 热插拔控制器电子寄存器。LT4200 通过控制热插拔期间的浪涌电流来保护背板电源免受毛刺和火花的影响。在输出过载情况下,LT4200 会在延迟后关闭,以保护内部电源 MOSFET 和背板供电。EVAL-LT4200-AZ 包括用于欠压和过压保护的电阻分压器以及输出功率正常信号。为了监测电流、功率正常、故障状态以及输入和输出电压,提供了转塔。还有几个测试点允许探测其他电路节点。该电路板的设计文件可在 ADI 公司网站上获取。

EVAL-ADPA1112
评估 ADPA1112 1GHz 至 22GHz、15W、GaN 功率放大器
EVAL-ADPA1112 Board Photo Angle View EVAL-ADPA1112 Board Photo Top View EVAL-ADPA1112 Board Photo Bottom View
EVAL-LT4200
评估 LT4200 12V、100A 热插拔控制器电子寄存器
LT4200 Evaluation Board Photo Angle LT4200 Evaluation Board Photo Top LT4200 Evaluation Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPA1112的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览