概览
优势和特点
- 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
- 端接型 2.92 mm RF 连接器
- 直通校准路径
产品详情
ADPA1112-EVALZ 是一块 2 层印刷电路板 (PCB),由 10mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成,安装在铝制散热器上。散热器为 ADPA1112 提供散热,并为 PCB 提供机械支撑。散热器上的安装孔允许连接到更大的散热器以改善热管理。RFIN 和 RFOUT 端口安装有 2.92 mm 母头同轴连接器,其各自的射频回溯具有 50Ω 特性阻抗。ADPA1112-EVALZ 上安装的组件适用于 ADPA1112 的整个工作温度范围。
RF 传输线是 50Ω 接地共面波导。封装接地引线直接连接到接地平面。封装法兰使用四个 0-80 × 3/16" 不锈钢内六角螺钉与散热器进行机械连接。为了确保从法兰底部到散热器的充分电传导和热传导,在它们之间放置了一块铟垫片。
用户指南中图 5 所示的电源去耦电容器代表用于表征该设备的配置。在使用 ADPA1112-EVALZ 评估板时,应参阅 ADPA1112 数据手册,以及本用户指南。
相关产品
使用入门
- RF 信号发生器
- RF 频谱分析器
- RF 网络分析器
- 30V、3A 电源
- −3V 至 0V、10mA 电源
- 5V、20mA 电源
文档
-
EVAL-ADPA1112 Gerber Files2025/6/18ZIP439 K